登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Printplaatconnectoren
14 12 151 5001 000
型号: 14 12 151 5001 000
har-flexicon 3,81 MTV-15 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 15
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 151 5001 000
har-flexicon 3,81 MTV-15 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flexicon®
Element
Koptekst
Specificatie
Verticaal
Versie
Aansluitmethode
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
15
Codering
Bestel coderingspinnen apart.
Technische eigenschappen
Contactrijen
1
Contactpitch (aansluitzijde)
3,81 mm
Nominale stroom
11 A
Nominale spanning
150 V
Nominale impulsspanning
2,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 15 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +110 °C
Insteekkracht
≤ 45 N
Uittrekkracht
≥ 22,5 N
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Polyftalamide (PPA)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Sn op Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Goedkeuringen
CE
UKCA
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Tsjechië
GTIN
5713140206724
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15