配套产品
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
1
型号: 14 12 191 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 19
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 191 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排针
  • 规格 垂直
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 19
  • 编码 请单独订购编码针。
  • PCB 固定 带螺纹法兰
技术参数
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3.81 mm
  • 额定电流 ‌ 11 A
  • 额定电压 150 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 15 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 插入力 ≤ 57 N
  • 拔出力 ≥ 28.5 N
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 捷克
  • GTIN 5713140207158
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较