配套产品
配套产品 新
Combinables
3
饰品
1
型号: 14 31 111 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-11 GN
har-flexicon 5,00 FSH-11 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌15 A
插针: 11
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 111 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-11 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specificatie Horizontaal
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 11
  • Codering Bestel coderingspinnen apart.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Massief
    0,05 ... 2,5 mm² Geslagen
    0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
    0,1 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5 mm
  • Nominale stroom ‌ 15 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Striplengte 6 ... 7,5 mm
  • Aanhaalkoppel 0,5 ... ‌0,6 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Maat M3
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • Kleur (insteekstuk) Groen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Sn Contact zijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 18,93 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140209152
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较