PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 181 7106 000
型号: 14 31 181 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-18 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 18
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 181 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-18 GN SL
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
Conectores
系列
har-flexicon®
原件
Conector
规格
Horizontal
版本
接线方式
Terminación de jaula de resorte de encaje
连接方式
De placa de circuitos impresos a cable
针数
18
编码
Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
PCB 固定
Con brida roscada
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,2 ... 2,5 mm² Sencillo
0,2 ... 2,5 mm² Trenzado
0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
导体截面积 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
插针排
1
针间距(接线端)
5,08 mm
额定电流
12 A
额定电压
250 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
剥线长度
10 mm
极限温度
-40 ... +110 °C
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
颜色(插芯)
Verde
材料(插针)
Aleación de cobre
表面(插针)
Sn Lado de acoplamiento
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV 状态
conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
No incluido
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
50
净重
31,22 g
原产国
República Checa
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140210431
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found