配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
型号: 14 31 041 7102 000
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌12 A
插针: 4
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 041 7102 000
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación Terminación de jaula de resorte de encaje
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 4
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,2 ... 2,5 mm² Sencillo
    0,2 ... 2,5 mm² Trenzado
    0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
    0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
  • Sección de cable (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5,08 mm
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Longitud de pelado del cable 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (aislante) Verde
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Sn Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 150
  • Peso neto 6,967 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140114982
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较