PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 071 7401 000
型号: 14 31 071 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-7 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 7
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 071 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-7 GN
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
Connettori
系列
har-flexicon®
原件
Corpo connettore
规格
Verticale
版本
接线方式
Collegamento a vite
连接方式
PCB / cable
针数
7
编码
Ordinare i pin di codifica separatamente.
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Solido
0,05 ... 2,5 mm² Flessibile
0,5 ... 2,5 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
0,1 ... 2,5 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica
导体截面积 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
插针排
1
针间距(接线端)
5,08 mm
额定电流
15 A
额定电压
250 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
剥线长度
6 ... 7,5 mm
拧紧力矩
0,5 ... 0,6 Nm
极限温度
-40 ... +110 °C
尺寸
M3
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Poliftalammide (PPA)
Colore (inserto)
Verde
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Sn Lato contatti
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
RoHS 豁免
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
包装尺寸
1
净重
13,93 g
原产国
Repubblica Ceca
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140209435
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found