Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 02 042 1404 000
har-flexicon 7,50 TTSH-4 TB50 BK
har-flexicon 7,50 TTSH-4 TB50 BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-termineringsblok
Vandret
Skrueterminering, Terminering af flydelodning (THR)
Nominel strøm: ‌17.5 A
Kontakter: 4
Kobberlegering
Sn over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
Sort
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 02 042 1404 000
har-flexicon 7,50 TTSH-4 TB50 BK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element PCB-termineringsblok
  • Specifikation Vandret
Version
  • Termineringsmetode
    Skrueterminering
    Terminering af flydelodning (THR)
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 4
  • Anvendelsesområde til THR-flydelodning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Massiv
    0,05 ... 2,5 mm² Flertrådet
    0,5 ... 2,5 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
    0,1 ... 2,5 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 7,5 mm
  • Nominel strøm ‌ 17,5 A
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Afisoleringslængde 5,5 ... 6,5 mm
  • Tilspændingsmoment 0,5 ... ‌0,6 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Størrelse M3
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 8,8 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140208421
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare