Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 14 02 010 0101 169
har-flexicon TTPH-1 T32 OR 750pcs/reel
har-flexicon TTPH-1 T32 OR 750pcs/reel

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Клеммный блок для печатной платы
Подключение Push-In-spring-cage, Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
Номинальный ток: ‌9 A
Контакты: 1
Медный сплав, Пружинная сталь
Sn Сторона соединения, Sn Сторона подключения
Полифталамид (PPA)
Оранжевый
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 14 02 010 0101 169
har-flexicon TTPH-1 T32 OR 750pcs/reel
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 PCB接线端子
版本
  • 接线方式
    推入弹式簧笼接线
    回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 1
  • 包装内容 每卷 750 个
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.2 ... 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • 插针排 1
  • 额定电流 ‌ 9 A
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 剥线长度 7 mm
  • 极限温度 -40 ... +105 °C
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯)
  • 材料(插针)
    铜合金
    弹簧钢
  • 表面(插针)
    Sn 界面端
    Sn 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 750
  • 净重 1.287 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140279940
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare