登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Accessories
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
2
没有可用数据
eShop
...
Operatørgrænseflader
Kontrollys
09 45 453 2400
型号: 09 45 453 2400
har-light
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
引导灯
银
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
Dette emne kræver yderligere kontaktblokke, en modulholder og en beskyttende kalot. Vælg disse under “Matchende produkter”.
型号: 09 45 453 2400
har-light
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Operatørgrænseflader
Serier
har
-light
Element
Kontrollys
Version
Diameter på samlingshullet
30,5 mm
Tekniske egenskaber
Overspændingskategori
III (beskyttelse ved lav spænding)
Tilspændingsmoment
≤2,5 Nm Fastgørelsesmøtrik
Driftstemperatur
-40 ... +70 °C
Opbevaringstemperatur
-50 ... +85 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Panelets tykkelse
1 ... 8 mm
Materialeegenskaber
RoHS
overensstemmende
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
UL 60947-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85318070
GTIN
5713140449862
eCl@ss
27.371.211,00
ETIM
EC000221
UNSPSC 24.0
39111815
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found