配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 02 52 908 1501
har-modular D8 data module female 3 mm
har-modular D8 data module female 3 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
焊接接线
插针: 8
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 , 镍表面镀锡 插拔面(屏蔽), 镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
性能等级: 1
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 52 908 1501
har-modular D8 data module female 3 mm
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-modular®
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 模組寬度 15.24 mm
  • 接線方式 焊接接線
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
  • 針數 8
  • 插針佈局 r+t 1,2,3,4
  • 連接長度 3 mm
技術參數
  • 傳輸特性
    40GBASE-KR4 Ethernet
    100GBASE-KR4 Ethernet
    PCIe Gen 2
    PCIe Gen 3
    PCIe Gen 4
    USB 3.0
    USB 3.1
    Hypertransport 3
    SAS 2.0
    SAS 3.0
    Infiniband FDR
    SATA 3.2
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
  • 放電距離
    ‌1 mm 在模块中
    ‌0.35 mm 至模块边缘
  • 爬電距離
    ‌1 mm 在模块中
    ‌0.35 mm 至模块边缘
  • 絕緣阻抗 >1011 Ω
  • 接觸電阻 < 20 mΩ
  • 屏蔽電阻 < 100 mΩ
  • 差分阻抗 100 Ω
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • 插入力 ‌ 40 N
  • 拔出力 ‌ 40 N
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針)
    镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀锡 插拔面(屏蔽)
    镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 鐵路分類 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 13
  • 淨重 2 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140573512
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

鏈接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较