登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
工业用连接器 / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
02 51 908 1501
型号: 02 51 908 1501
har-modular D8 data module male angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
焊接接线
插针: 8
弯式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 , Ni 插拔面(屏蔽), 镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
性能等级: 1
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 51 908 1501
har-modular D8 data module male angled
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
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
har-modular®
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
版本
模块宽度
15.24 mm
接线方式
焊接接线
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
连接方式
主板到子插件板
针数
8
插针布局
r+t 1,2,3,4
连接长度
2.9 mm
技术参数
传输特性
40GBASE-KR4 Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
放电距离
1.2 mm 在模块中
爬电距离
1.2 mm 在模块中
绝缘阻抗
>10
11
Ω
接触电阻
< 20 mΩ
屏蔽电阻
< 100 mΩ
差分阻抗
100 Ω
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插入力
40 N
拔出力
40 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Ni 插拔面(屏蔽)
镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
13
净重
5.668 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140573543
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
链接
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos