har-modular®
02 53 903 1301
型号: 02 53 903 1301
har-modular H3 module male straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 3
直式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 53 903 1301
har-modular H3 module male straight
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
Connectors
系列
har-modular®
标识
H3 module
原件
Male connector
插针端子介绍
Straight
版本
模块宽度
20.32 mm
接线方式
Reflow soldering termination (THR)
Wave soldering termination
连接方式
Mezzanine
针数
3
前接触针位置
2
连接长度
4.8 mm
技术参数
针间距(插拔端)
5.08 mm
额定电流
15 A
放电距离
4 mm in the module
4.4 mm to module edge
爬电距离
4.4 mm in the module
4.6 mm to module edge
绝缘阻抗
>10
11
Ω
接触电阻
≤ 8 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
插入力
≤ 18 N
拔出力
≤ 12 N
性能等级
1
acc. to IEC 60603-2
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
2.5 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
Polyamide (PA)
颜色(插芯)
Black
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Silver plated Mating side
Sn over Ni Termination side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
10
净重
2.78 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140197992
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
har-modular®