配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
3
Tools
1
型号: 02 52 901 0401
har-modular M1-module female straight
har-modular M1-module female straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
插针: 1
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 52 901 0401
har-modular M1-module female straight
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
3
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-modular®
  • 标识 M1 模块
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 模块宽度 10.16 mm
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 1
  • 详细资料 请单独订购插针
技术参数
  • 放电距离
    ‌4 mm 在模块中
    ‌2 mm 至模块边缘
  • 爬电距离
    ‌4 mm 在模块中
    ‌2 mm 至模块边缘
  • 绝缘阻抗 >1011 Ω
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 10 N
  • 拔出力 ≤ 10 N
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1.55 kV
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 1.17 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140197817
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较