配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
2
型号: 02 09 500 1034
har-modular fixing rail 172.62
har-modular fixing rail 172.62

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定导轨
聚酰胺 (PA)
172.62 mm
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 1034
har-modular fixing rail 172.62
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 附件
  • Serie har-modular®
  • Tipo de accesorio 固定导轨
Características técnicas
  • Longitud 172.62 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (accesorios) 聚酰胺 (PA)
  • Color (accesorios)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1.39 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140216280
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较