5
Inserts
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
har-modular®
02 09 500 2100 200
型号: 02 09 500 2100 200
har-modular shell housing 100 1Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2100 200
har-modular shell housing 100 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Inserts
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
har-modular®
Tillbehörstyp
Skalchassihus
Version
Version
Topp-/sidoingång
Dragavlastning
Med buntband
Låsningstyp
Låsbyglar
2 delar
Ja
Avskiljbar
Ja
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Isoleringsgrupp
III
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Termoplast (PC)
Förstärkt med glasfiber
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
Längd
101,6 mm
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
43,75 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140436442
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found