Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
插芯
4
Numer Katalogowy: 02 09 500 2080
har-modular shell housing 80
har-modular shell housing 80

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Żywice termoplastyczna (PC), Wzmocnione włókno szklane
Czarny
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 02 09 500 2080
har-modular shell housing 80
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
插芯
4
Szczegóły Produktu
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série har-modular®
  • Tipo de acessório Base em concha
Versão
  • Versão Entrada superior/lateral
  • Alívio de tensão Com abraçadeira
  • Tipo de trava Alavanca de trava
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Grupo de isolação III
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Resina termoplástica (PC)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Comprimento 81,28 mm
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 455,43 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140427495
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare