5
插芯
4
没有可用数据
eShop
...
Série
har-modular®
02 09 500 2090 200
型号: 02 09 500 2090 200
har-modular shell housing 90 1Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2090 200
har-modular shell housing 90 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Série
har-modular®
Tipo de acessório
Base em concha
Versão
Versão
Entrada superior/lateral
Alívio de tensão
Com abraçadeira
Tipo de trava
Alavanca de trava
2 peças
Sim
Separável
Sim
Características técnicas
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Grupo de isolação
III
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Resina termoplástica (PC)
Reforçado com fibra de vidro
Cor (carcaça/base)
Preto
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Comprimento
91,44 mm
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
40,34 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140436435
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found