配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 1 m
连接方式: 2个A型插座 - A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-port
  • Komponente Serviceschnittstellen
  • Beschreibung USB 2.0
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Art der Verbindung 2x Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
  • Befestigung schraubbar in Gehäusewand
Technische Kennwerte
  • Umgebungstemperatur -25 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 1.500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse silber
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 86,5 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140060692
  • eCl@ss 27060304 Geräteanschlussleitung (Datenkabel)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较