配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
8
系统电缆
1034
型号: 09 45 452 1504
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 0,50m
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 0,50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.5 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 452 1504
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 0,50m
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
8
System Cables
1034
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-port
  • Prvek Servisní rozhraní
  • Specifikace RJ45
Verze
  • Délka kabelu 0.5 m
  • Stínění 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Typ připojení 插座至连接器
  • Upevnění 可螺栓固定到盖板上
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Okolní teplota -25 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 聚酰胺 (PA)
  • Barva (kryt)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-2
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 61 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140060104
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较