8
系统电缆
1034
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
har
-port
RJ45
09 45 452 1515
型号: 09 45 452 1515
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4,0m cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 4 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1515
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4,0m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
8
系统电缆
1034
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
har
-port
原件
服務接口
規格
RJ45
版本
電纜長度
4 m
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽觸點
連接方式
插座至連接器
固定
可螺栓固定到蓋板上
技術參數
傳輸特性
Cat. 6 E 級,到250 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
環境溫度
-25 ... +70 °C
插拔次數
≥ 750
防護等級符合IEC 60529
IP20
材料特性
材料(上殼/底座)
聚酰胺 (PA)
顏色(上殼/底座)
銀
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-2
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
認證
DNV GL
PROFINET
是
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
19.3 g
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140060210
eCl@ss
27,060,304.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling