配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
8
系统电缆
1034
型号: 09 45 452 1516
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 5,00m
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 5,00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 5 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1516
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 5,00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
8
Системные кабели
1034
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-port
  • 原件 服务接口
  • 规格 RJ45
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 连接方式 插座至连接器
  • 固定 可螺栓固定到盖板上
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 环境温度 -25 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-2
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 227.25 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140060227
  • eCl@ss 27060304 电器绳索
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较