配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 452 1926
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 4 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1926
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-port
  • Eleman Servis arayüzleri
  • Teknik özellikler USB 2.0
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 4 m
  • Bağlantı türü Tip A jak - tip A konnektör
  • Sabitleme Kapak plakalarına vidalanabilir
Teknik özellikler
  • Ortam sıcaklığı -25 ... +70 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 1.500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Poliamid (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) gümüş
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 135,2 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140060630
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较