Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
7
Număr articol: 09 45 452 1925
har-port USB 2.0 A-A; PFT 5,0m cable
har-port USB 2.0 A-A; PFT 5,0m cable

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Interfeţe de service
USB 2.0
Lungimea cablului: 5 m
Tip conexiune: Mufă tip A - conector tip A
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 452 1925
har-port USB 2.0 A-A; PFT 5,0m cable
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
7
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-port
  • Element Service interfaces
  • Specificație USB 2.0
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Tip conexiune Type A jack - type A connector
  • Fixare Screwable in cover plates
Caracteristici tehnice
  • Temperatura ambiantă -25 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 1,500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) silver
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 141 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140060623
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați