配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
7
型号: 09 45 452 1973
har-port USB 3.0 A-A PFT black 2,0m
har-port USB 3.0 A-A PFT black 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
电缆长度: 2 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1973
har-port USB 3.0 A-A PFT black 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
7
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-port
  • Element Service-interfaces
  • Specificatie USB 3.0
Versie
  • Kabellengte 2 m
  • Verbindingstype Type A-contact - type A-connector
  • Bevestiging Schroefbaar in afdekplaten
Technische eigenschappen
  • Omgevingstemperatuur -25 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 1.500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 130 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140163362
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较