配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 452 1930
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
电缆长度: 0.5 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1930
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
7
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-port
  • Elemento Serviço de interface
  • Especificação USB 3.0
Versão
  • Comprimento do cabo 0,5 m
  • Tipo de conexão Fêmea tipo A - conector tipo A
  • Fixação Aparafusável nas placas de cobertura
Características técnicas
  • Temperatura Ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 1.500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) prata
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 68 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140161689
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较