登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
eShop
...
操作用インターフェイス
セレクタースイッチ
09 45 453 2200
型号: 09 45 453 2200
har-switch latching 90°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
开关
锁定 90°
银
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
この製品を機能させるためには、追加のコンタクトブロックとモジュールホルダが必要です。これらは「適合製品」でお選びください。
型号: 09 45 453 2200
har-switch latching 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
操作用インターフェイス
製品シリーズ
har
-switch
エレメント
セレクタースイッチ
仕様
ラッチング 90°
バージョン
取付穴の直径
30.5 mm
技術的特性
アクチュエーターパス
6 mm
過電圧カテゴリ
III (低電圧による保護)
締付けトルク
≤2.5 Nm 固定ナット
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
保管温度
-50 ... +85 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
パネル板厚
1 ... 8 mm
材質
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
30.08 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85365080
GTIN
5713140449848
eCl@ss
27,371,213.00
ETIM
EC000222
UNSPSC 24.0
39122221
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found