登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
eShop
...
Interfețe pentru operator
Selector switches
09 45 453 1207
型号: 09 45 453 1207
har-switch momentary 2x 45°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
开关
瞬时 2x 45°
煤灰色
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
此选项需要额外的触点块和模块支架才能正常工作。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 09 45 453 1207
har-switch momentary 2x 45°
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
按钮开关
Seria
har
-switch
Element
开关
Specificație
瞬时 2x 45°
Versiune
Diametrul găurii de montaj
22.3 mm
Caracteristici tehnice
Calea de acționare
6 mm
Categoria de supratensiune
III (通过低电压保护)
Moment de strângere
1.5 ... 2.2 Nm 固定螺母
Temperatură de funcţionare
-25 ... +70 °C
Temperatură de depozitare
-40 ... +80 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Grosimea panoului
1 ... 7 mm
Proprietăţi material
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
18.5 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85365080
GTIN
5713140448360
eCl@ss
27371213 Front element for selector switches
ETIM
EC000222
UNSPSC 24.0
39122221
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found