配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
129
型号: 33 48 014 7828 030
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC black 3,0m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC black 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7828 030
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC black 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
129
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Řada
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Prvek 电缆组装
  • Specifikace 两端预接
  • Konektor 1 HARTING ix Industrial® A型
  • Konektor 2 RJ45
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Způsob připojení 绝缘置换连接绝缘位移终端
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -20 ... +60 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 无卤
    IEC 61034 烟密度
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu 拉脱维亚
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140263932
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较