配套产品
配套产品
Accessories
1
设备端 / 面板馈通
129
型号: 33 48 014 7822 003
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 0.3m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7822 003
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
设备端 / 面板馈通
129
产品详情
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Connettore 2 RJ45
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,3 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -20 ... +60 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Blu
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma
    IEC 60754-2 Halogen free
    IEC 61034 Densità dei fumi
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 24,9 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140797031
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较