17
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial®
09 45 281 2562
型号: 09 45 281 2562
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 45 281 2562
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
连接器
Baureihe
HARTING ix Industrial®
Bezeichnung
Data
Komponente
PCB连接器
Beschreibung
垂直
Ausführung
Anschlussart
焊接接线
Schirmung
完全屏蔽360°屏蔽触点
Kontaktanzahl
8
weitere Kontakte
+ 2x GND
Kodierung
A型
Lieferumfang
在一个卷轴上
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
1.5 A
Bemessungsstrom
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
Bemessungsspannung
50 V AC
60 V DC
Übertragungseigenschaften
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolationswiderstand
>500 MΩ
Durchgangswiderstand
≤ 30 mΩ
Schirmwiderstand
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Lagertemperatur
-30 ... +60 °C
relative Luftfeuchte
95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
Steckkraft
≤ 25 N
Ziehkraft
≤ 25 N
Steckzyklen
≥ 5,000
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Prüfspannung U
eff
0.5 kV
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
聚酰胺 (PA)
Farbe Einsatz
灰色
Werkstoff Schirmung
不锈钢
锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽)
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
450
Nettogewicht
0.002 g
Ursprungsland
捷克
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140223110
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
下载
HARTING News 2020
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling