7
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 181 2582 XL
型号: 09 45 181 2582 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I24
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 2582 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I24
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
HARTING ix Industrial®
Identificazione
Data
Elemento
Connettore per parte volante
Specifiche
Angolato verso il basso
Versione
Collegamento
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Schermo
Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Numero di poli
8
ulteriori contatti
+ 2x GND
Codifica
Tipo A
Confezione
Imballaggio voluminoso
Dettagli tecnici
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 24/7
Diametro esterno del cavo
1,1 ... 1,25 mm
Corrente d'esercizio
1,5 A
Corrente d'esercizio
3 A se utilizzato con 4 contatti (1,2,6,7)
Tensione di esercizio
50 V AC
60 V DC
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistenza di contatto
>500 MΩ
Resistenza di contatto
≤ 30 mΩ
Resistenza di schermatura
≤ 100 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Temperatura di stoccaggio
-30 ... +60 °C
Umidità relativa
95 % Non condensante (in esercizio)
95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
Forza di inserzione
≤ 25 N
Forza di prelievo
≤ 25 N
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 5.000
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP20
Diametro del cavo
5,5 ... 7,2 mm
Tensione di prova U
r.m.s.
0,5 kV
Forza di ritenzione
≥80 N aggancio
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Colore (inserto)
Nero
Grigio
Materiale (schermatura)
Acciaio inox
Ni ≥ 1 µm Lato di collegamento (scatola schermata)
Ni ≥ 0,2 µm Lato di collegamento (custodia schermata)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Au ≥ 0,2 µm su Ni ≥ 2 µm Lato contatti
Au ≥ 0,03 µm su Ni ≥ 2 µm Lato collegamento
Materiale (custodie)
Policarbonato (PC)
Colore (custodie)
Grigio
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
si
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
11,8 g
Paese di origine
Giappone
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140223240
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found