登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING ix Industrial
®
09 45 181 9009 XL
型号: 09 45 181 9009 XL
ix Industrial 10B-1 jack SL-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 In-line jack
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9009 XL
ix Industrial 10B-1 jack SL-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
HARTING ix Industrial
®
Identificare
Signal
Element
Conector cablu
Specificație
In-line jack
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie lipită
Ecranare
Complet ecranat, 360° contact de ecranare
Număr de contacte
10
Codificare
Tip B
Conţinut pachet
Ambalare în vrac
Caracteristici tehnice
Secțiune fir [AWG]
AWG 28/7 ... AWG 22/7
Diametru exterior fir
≤1,55 mm
Curent nominal
1,5 A
Curent nominal
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
Tensiune nominală
50 V AC
60 V DC
Rezistenţă izolaţie
>500 MΩ
Rezistenţă de contact
≤ 30 mΩ
Rezistenţa ecranajului
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Temperatură de depozitare
-30 ... +60 °C
Umiditate relativă
95 % Fără condensare (în funcţionare)
95 % Fără condensare (depozitare/transport)
Forţă de inserţie
≤ 25 N
Forţă de extragere
≤ 25 N
Cicluri de cuplare
≥ 5.000
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20
Diametru cablu
6,3 ... 7,2 mm
Tensiune de test U
r.m.s.
0.5 kV
Forţă de reţinere
≥80 N 锁扣
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚酰胺 (PA)
Culoare (inserţie)
黑色
Material (ecranare)
不锈钢
Ni ≥ 1 µm 接线侧(屏蔽罩)
Ni ≥ 0.2 µm 接线侧(屏蔽壳)
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
Material (carcasă/priză)
聚碳酸酯 (PC)
Culoare (carcasă/priză)
灰色
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
16,7 g
Ţara de origine
Japonia
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140400115
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found