配套产品
配套产品
Combinables
16
上売/底座
1
型号: 09 45 281 9002 333
ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)
ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
垂直
焊接接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 281 9002 333
ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Кожухи
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Identifikace Signal
  • Prvek PCB konektor
  • Specifikace Svislý
Verze
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 10
  • Kódování Typ B
  • Obsah balení Vzorek
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovitý proud 3 A na kontakt při použití s 4 kontakty (1, 2, 6, 7)
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Izolační odpor >500 MΩ
  • Vnitřní odpor ≤ 30 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Skladovací teplota -30 ... +60 °C
  • Relativní vlhkost
    95 % Bez kondenzace (provoz)
    95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Připojovací síla ≤ 25 N
  • Odpojovací síla ≤ 25 N
  • Spojovací cykly ≥ 5.000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Šedá
  • Materiál (stínění)
    Nerezová ocel
    Sn ≥ 1 µm na Ni ≥ 0,2 µm Na straně konektoru (stínění)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně konektoru
    Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140223165
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较