登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING ix Industrial®
09 45 181 9001 XL
型号: 09 45 181 9001 XL
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9001 XL
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
HARTING ix Industrial®
Identifikation
Signal
Element
Kabelkonnektor
Specifikation
Lige
Version
Termineringsmetode
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Afskærmning
Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Antal kontakter
10
Kodning
Type B
Pakkens indhold
Bulkemballage
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 26/7
Ledningens udvendige diameter
0,95 ... 1,05 mm
Nominel strøm
1,5 A
Nominel strøm
3 A pr. kontakt ved med 4 kontakter (1, 2, 6, 7)
Nominel spænding
50 V AC
60 V DC
Isolationsmodstand
>500 MΩ
Kontaktmodstand
≤ 30 mΩ
Modstandsdygtighed over for afskærmning
≤ 100 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Opbevaringstemperatur
-30 ... +60 °C
Relativ luftfugtighed
95 % Ikke-kondenserende (drift)
95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
Indsætningskraft
≤ 25 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 25 N
Koblingscyklusser
≥ 5.000
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Kabeldiameter
5,5 ... 7,2 mm
Testspænding U
r.m.s.
0,5 kV
Fastholdelseskraft
≥80 N låsning
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (afskærmning)
Rustfrit stål
Ni ≥ 1 µm Termineringsside (afskærmningshus)
Ni ≥ 0,2 µm Termineringsside (afskærmningsskal)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Koblingsside
Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm Termineringsside
Materiale (stikhus/hus)
Polycarbonat (PC)
Farve (kappe/hus)
Grå
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
4,36 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140223295
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®