电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 181 3500 XL
型号: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
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
HARTING ix Industrial®
标识
Data
原件
电缆连接器
规格
直式
版本
接线方式
焊接接线
屏蔽
完全シールド、360°シールドコンタクト
针数
8
更多插针
+ 2x GND
编码
C型
包装内容
バルクパッケージ
技术参数
导体截面积 (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 22/7
线芯外径
≤1.55 mm
额定电流
1.5 A
额定电流
4 x コンタクト(1、2、6、7)使用時1コンタクトあたり3A
额定电压
50 V AC
60 V DC
传输特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
>500 MΩ
接触电阻
≤ 30 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
存储温度
-30 ... +60 °C
相对湿度
95 % 結露なきこと(使用中)
95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
插入力
≤ 25 N
拔出力
≤ 25 N
插拔次数
≥ 5,000
防护等级符合 IEC 60529
IP20
电缆直径
5.5 ... 7.2 mm
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
保持力
≥80 N ロック
材料特性
材料(插芯)
ポリアミド (PA)
颜色(插芯)
黒
材料(屏蔽)
ステンレススチール
Ni ≥ 1 µm 結線側(シールドケース)
Ni ≥ 0.2µm 結線側(シールドシェル)
材料(插针)
銅合金
表面(插针)
金0.2µm以上、ニッケル下地2µm以上 嵌合側
金0.03µm以上、ニッケル下地2µm以上 結線側
材料 (上壳/底座)
ポリカーボネート (PC)
颜色(上売/底座)
グレー
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
適合
ELV 状态
適合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
含まず
REACH 附件 XIV 物质
含まず
REACH SVHC 物质
含まず
加州 65 号提案物质
含まず
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
9.7 g
原产国
日本
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140481633
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found