配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 45 182 3503
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 3503
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 连接器
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Tanımlama Data
  • Eleman 电缆连接器
  • Teknik özellikler 直式
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Koruma 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama C型
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0.23 ... 0.36 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Kablo dış çapı ≤1.6 mm
  • Nominal akım ‌ 1.5 A
  • Nominal akım 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >500 MΩ
  • Kontak direnci ≤ 30 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Depolama sıcaklığı -30 ... +60 °C
  • Bağıl nem
    95 % 非冷凝(操作)
    95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 25 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 25 N
  • Eşleşme döngüsü ≥ 5,000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Kablo Çapı 6 ... 7.2 mm
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0.5 kV
  • Tutma kuvveti ≥80 N 锁扣
  • Titreşim direnci
    10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • Darbe direnci
    30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
    50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 聚酰胺 (PA)
  • Renk (parça) 黑色
  • Malzeme (koruma)
    不锈钢
    Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽)
    锡 ≥ 0.9 µm/镍 ≥ 0.9 µm 连接侧(屏蔽)
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar)
    钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端
    锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) 黑色
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Önerme 65 madde 不包含
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
    IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 5
  • Net ağırlık 4,466 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 82055980
  • GTIN 5713140455061
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较