配套产品
配套产品
饰品
1
设备端 / 面板馈通
6
型号: 33 48 010 1822 005
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1822 005
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação IDC
  • Codificação Tipo A
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -20 ... +60 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) FRNC (LSZH)
  • Cor (cabo) Azul
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Retardamento de chama
    IEC 60754-2 Isenção de halógenos
    IEC 61034 Densidade de fumaça
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 34 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140258990
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较