配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
6
型号: 33 48 010 1827 075
ix Industrial A Cat.6A FRNC green 7,5m
ix Industrial A Cat.6A FRNC green 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1827 075
ix Industrial A Cat.6A FRNC green 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING ix Industrial® A型
  • 连接器2 HARTING ix Industrial® A型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 7.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 编码 A型
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 无卤
    IEC 61034 烟密度
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140259379
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较