登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Potência e sinal
...
I/O Sistema de cabos
HARTING ix Industrial
®
33 48 111 1A20 007
型号: 33 48 111 1A20 007
ix Industrial Type B PVC, 0.7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A20 007
ix Industrial Type B PVC, 0.7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING ix Industrial
®
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING ix Industrial
®
Tipo B
Conector 2
HARTING ix Industrial
®
Tipo B
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
0,7 m
Número de núcleos
10
Estrutura central
5x 2x AWG 26
Método de terminação
Terminação com remoção de isolação IDC
Codificação
Tipo B
Características técnicas
Corrente Nominal
1,5 A
Tensão Nominal
50 V AC
60 V DC
Limitação de temperatura
-30 ... +80 °C
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Cinza
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-124
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
63 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
eCl@ss
27.060.390,00