配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 33 48 010 1819 075
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 7.5m
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1819 075
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable para aplicaciones en el sector ferroviario
  • Características reticulado por haz de electrones Comp 752
Versión
  • Longitud de cable 7,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Codificación Tipo A
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -40 ... +80 °C movido
  • Diámetro de cable 6,4 ... 6,8 mm
  • Radio de flexión mínimo 6x diámetro de cable
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    NFPA 130 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    EN 50155 Resistencia a impactos y vibraciones
    EN 60811-403 Resistencia al ozono
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    EN 50618 Resistente a rayos UV
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140259690
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较