9
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
33 48 017 1804 006
型号: 33 48 017 1804 006
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 33 48 017 1804 006
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING ix Industrial
®
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING ix Industrial
®
Type A
IDC-terminering
Konnektor 2
M12 X-kodning
Panelgennemføring til samling bagpå
Hun Lige
Crimpterminering
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
0,6 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
Termineringsmetode
Crimpterminering
IDC-terminering
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Kodning
X-kodning
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +80 °C
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Gul
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
IEC 60754-1 Halogenfrihed
EN 60811-404 Oliebestandighed
UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140263437
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found