配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 313 1805 050
ix Type A OM Cat.6A PVC 5.0m
ix Type A OM Cat.6A PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1805 050
ix Type A OM Cat.6A PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    连接器1
    连接器2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Övergjuten
    IDC-terminering
  • Kontaktdon 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Övergjuten
    IDC-terminering
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Antal kontakter 8
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +80 °C orörd
    -10 ... +70 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    IEC 61076-3-124
    UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 270 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140331945
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600