HARTING ix Industrial
®
33 48 313 1819 005
型号: 33 48 313 1819 005
ix Type A OM Cat.6A Rail 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1819 005
ix Type A OM Cat.6A Rail 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 bk
连接器1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
连接器2
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
标识
类别
系统布线
系列
HARTING ix Industrial
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
A型
一体成型
IDC接线方式
连接器2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
A型
一体成型
IDC接线方式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
轨道交通应用
特点
电子束交联组件 752
版本
电缆长度
0.5 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
针数
8
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-40 ... +80 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
EN 45545-2 铁路车辆防火
EN 50264-1 铁路车辆防火
EN 50306-1 铁路车辆防火
NFPA 130 铁路车辆防火
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
EN 50155 抗冲击和振动
EN 60811-403 耐臭氧
EN 60811-404 耐油
EN 50618 耐UV
IEC 61076-3-124
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140332232
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found