配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 314 7819 100
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 10m
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7819 100
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    타입 A
    오버몰딩
    IDC 터미네이션
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 철도 애플리케이션 지원
  • 특징 전자 빔 교차링크형 Comp 752
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 컨택트핀 개수 8
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -40 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) 폴리올레핀 공중합체(copolymer) 전자빔 교차링크형 Comp 752
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
    EN 50264-1 철도 차량의 화재 방지
    EN 50306-1 철도 차량의 화재 방지
    NFPA 130 철도 차량의 화재 방지
    UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
    EN 50155 내충격성 및 내진동성
    EN 60811-403 오존에 대한 내성
    EN 60811-404 내유성
    EN 50618 UV 내성
    IEC 61076-3-124
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140333178
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600