配套产品
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
129
型号: 33 48 065 3830 052
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 5.2m
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 5.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5.2 m
注释
比较
型号: 33 48 065 3830 052
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 5.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
129
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Przyłączenie lutowane
  • Złącze 2
    RJ45
    Przyłącze nożowe
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 5,2 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 28/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140264182
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较