配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
6
型号: 33 48 111 1A21 030
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 3.0m
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A21 030
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
6
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING ix Industrial® Тип В
  • Соединитель 2 HARTING ix Industrial® Тип В
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 10
  • Структура ядра 10x AWG 26
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Кодирование Тип В
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение
    50 V AC
    60 V DC
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 191,5 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140260252
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较