登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Datové konektory
Industrial Ethernet
97 00 000 2641
型号: 97 00 000 2641
5x industrial 8C-PT-3 plug SL-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 97 00 000 2641
5x industrial 8C-PT-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
HARTING ix Industrial
®
Azonosítás
Data
Elem
Kábelcsatlakozó
Specifikáció
Egyenes
Verzió
Lezárási mód
IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
Árnyékolás
Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
Érintkezők száma
8
Kódolás
C típus
Rögzítés típusa
PushTrigger
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0,23 ... 0,36 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
Vezeték külső átmérője
≤1,2 mm
Névleges áramerősség
1,5 A
Névleges áramerősség
3 A érintkezőnként 4 db érintkező (1,2,6,7) használata esetén
Névleges feszültség
50 V AC
60 V DC
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Szigetelés ellenállása
>500 MΩ
Érintkező ellenállás
≤ 30 mΩ
Árnyékolás ellenállása
≤ 100 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Tárolási hőmérséklet
-30 ... +60 °C
Relatív páratartalom
95 % Nem kondenzáló (működés)
95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
Benyomási erő
≤ 25 N
Kihúzási erő
≤ 25 N
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 5.000
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Kábel átmérője
6 ... 7,2 mm
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0,5 kV
Rögzítő erő
≥80 N rögzítés
Rezgésellenállás
10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 h/axis
5,72 m/s² IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Ütésállóság
30 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
50 g / 30 ms, 3 ütés / tengely és irány IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Poliamid (PA)
Színes (betét)
Fekete
Anyag (árnyékolás)
Rozsdamentes acél
Ni ≥ 1,6 µm Illeszkedő oldal (árnyékolás)
Sn ≥ 0,9 µm nikkelen ≥ 0,9 µm Vezeték-rögzítés oldala (árnyékolás)
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm nikkelen ≥ 2,6 µm Illeszkedő oldal
Sn ≥ 3 µm nikkelen ≥ 1,8 µm Lezárási oldal
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polikarbonát (PC)
Poliamid (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Fekete
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP szám
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
PROFINET
Igen
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
50
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85366990
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408