登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Gereedschappen
...
Krimpen
Accessoires
09 98 000 3008
型号: 09 98 000 3008
quick change tool BK for D Sub small
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
快速更换工具
D-Sub
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
注释
比较
型号: 09 98 000 3008
quick change tool BK for D Sub small
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
工具
Type gereedschap
快速更换工具
Beschrijving van het gereedschap
D-Sub
Type aandrijving
电气
气动
Versie
Gegoten set
B-Crimp
Bewegingsrichting
平行
Toepassingsgebied
建议用于生产线中的固定式用途
每年超过 25,000 次压接操作
用于卷轴上的冲压针 (250 ... 10.000)
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0.09 ... 0.25 mm²
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
5,4 kg
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
82073010
GTIN
5713140278622
eCl@ss
17.130.192,00
UNSPSC 24.0
23153420
下载
规格资料下载
工程数据
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 30
下载
Connectors DIN 41 612
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Tools