配套产品
配套产品
型号: 09 06 001 9982
self-tapping screw for plastic 2,2x5-T6
self-tapping screw for plastic 2,2x5-T6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉
M2.2 x 5, 用于 har-modular® P 模块, 用于 har-modular® T 模块 - 公连接器
金属
金属
注释
比较
型号: 09 06 001 9982
self-tapping screw for plastic 2,2x5-T6
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-modular®
  • Tipo de accesorio Tornillo
  • Descripción del accesorio
    M2.2 x 5
    para módulo P har-modular®
    para módulo T har-modular® - conector macho
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
  • Color (accesorios) Metálico
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,2 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140215559
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400