配套产品
配套产品
型号: 09 06 001 9981
self-tapping screw for plastic 2,2x6-T6
self-tapping screw for plastic 2,2x6-T6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉
M2.2 x 6, 用于 har-modular® P 模块, 用于 har-modular® T 模块 - 公连接器
金属
金属
注释
比较
型号: 09 06 001 9981
self-tapping screw for plastic 2,2x6-T6
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-modular®
  • 附件种类 螺钉
  • 附件介绍
    M2.2 x 6
    用于 har-modular® P 模块
    用于 har-modular® T 模块 - 公连接器
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • 颜色(附件) 金属
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.22 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140215542
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400